Indicateur de processus X1

Indicateur de processus X1

L'indicateur de processus X1 est spécialement adapté au pesage de silos, de...

L'indicateur de processus X1 est spécialement adapté au pesage de silos, de plates-formes et de ponts-bascules dans des applications industrielles.

Transmetteur de mesure numérique MP 26

Transmetteur de mesure numérique MP 26

Le transmetteur simple permet de connecter les capteurs de pesage. Le montage sur...

Le transmetteur simple permet de connecter les capteurs de pesage. Le montage sur un reil DIN et l'afficheur simplifient l'installation.

PR 5210 Transmetteur bus de terrain compact

PR 5210 Transmetteur bus de terrain compact

Bus de terrain compact pour une connection particulièrement aisée de capteurs de...

Bus de terrain compact pour une connection particulièrement aisée de capteurs de pesage à des automates, via Profibus ou sortie analogique 0/4-20 ma. Les données sont sauvegardées sur PC ce qui permer une calibration rapide.

Série PR 1590, PR 1591 Transmetteur de mesure analogique

Série PR 1590, PR 1591 Transmetteur de mesure analogique

Le transmetteur analogique pour capteurs de pesage. Lorsque les capteurs sont en...

Le transmetteur analogique pour capteurs de pesage. Lorsque les capteurs sont en sécuruté intrinsèque, ils peuvent être utilisés pour des applications ATEX. Installation possible en rack 19" ou boîtier IP65.

Kits de montage PR 6001 pour capteur de pesage PR 6201

Kits de montage PR 6001 pour capteur de pesage PR 6201

La gamme des kits de montage PR 6001 est optimisée pour la gamme des capteurs de...

La gamme des kits de montage PR 6001 est optimisée pour la gamme des capteurs de pesage PR 6201 afin de garantir de meilleures performances de pesage.

Indicateur de processus X3 | Famille X

Indicateur de processus X3 | Famille X

L'indicateur de processus pour plates-formes, balances pour cuves et trémies et...

L'indicateur de processus pour plates-formes, balances pour cuves et trémies et ponts-bascules. Une configuration facile via Ethernet TCP/IP ou le clavier frontal permettent une installation rapide. Différentes interfaces y compris des bus de terrain.

Transmetteur dans boîtier bus de terrain

Transmetteur dans boîtier bus de terrain

Le transmetteur bus de terrain PR 5230 est un appareil destiné à lire une valeur...

Le transmetteur bus de terrain PR 5230 est un appareil destiné à lire une valeur de poids et à la transmettre à des réseaux et des systèmes de commande existants.

Transmetteur de mesure numérique PR 1710 / 11

Transmetteur de mesure numérique PR 1710 / 11

Le transmetteur simple permet de connecter les capteurs de pesage. Le transmetteur...

Le transmetteur simple permet de connecter les capteurs de pesage. Le transmetteur est conçu en sécurité intrinsèque pour applications ATEX..

Capteur de compression de précision PR 6201

Capteur de compression de précision PR 6201

Capteurs de compression de 500 kg à 300 t. Ils se distinguent par leur précision...

Capteurs de compression de 500 kg à 300 t. Ils se distinguent par leur précision absolue avec les systèmes de pesage de conteneurs et les systèmes de dosage. Fabriqués en acier inoxydable très résistant, ils sont insensibles aux vibrations.

Capteur de compression PR 6202

Capteur de compression PR 6202

Le PR 6202 est le premier capteur de pesage hygiénique au monde à avoir été conçu...

Le PR 6202 est le premier capteur de pesage hygiénique au monde à avoir été conçu strictement selon les principes de conception hygiénique conformément aux exigences de l'European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG).

Indicateur de pesage numérique MP 30

Indicateur de pesage numérique MP 30

Indicateur de processus numérique pour exploiter des signaux de pesée. L'écran et...

Indicateur de processus numérique pour exploiter des signaux de pesée. L'écran et les touches permettent de guider l'opérateur facilement. Installation possible sur site. Boîtier compact peu encombrant.

PR 5220 Transmetteur Ethernet 24V DC

PR 5220 Transmetteur Ethernet 24V DC

Le transmetteur Ethernet pour connecter des systèmes de pesage à un superviseur...

Le transmetteur Ethernet pour connecter des systèmes de pesage à un superviseur PC. L'utilisation de technologie standard facilite la configuration aisée de Ethernet TCP/IP. Connection par Profibus ou DeviceNet est aussi possible.

Transmetteur analogique pour capteurs MP 20

Transmetteur analogique pour capteurs MP 20

Le transmetteur analogique pour capteurs de pesage. Les équipements peuvent être...

Le transmetteur analogique pour capteurs de pesage. Les équipements peuvent être montés sur un rail DIN. On peut ajouter une alimentation compacte et une connection aux capteurs.

PR 6143, PR 6145 Kits de montage pour capteur de pesage PR 6201

PR 6143, PR 6145 Kits de montage pour capteur de pesage PR 6201

Le PR 6143 / 6145 de Sartorius est le kit de montage idéal pour la série de...

Le PR 6143 / 6145 de Sartorius est le kit de montage idéal pour la série de capteurs de pesage PR 6201 de 500 kg à 50 t. Grâce à sa structure robuste et compacte, le MiniFLEXLOCK trouve une application large dans les trémies, les silos, les réservoirs et les grues de nombreux secteurs industriels. Le PR 6143 / 6145 offre la solution complète pour une installation précise, sûre et sans problème d’un capteur de pesage.

...

Capteur de mesure de niveau PanCake® PR 6251

Capteur de mesure de niveau PanCake® PR 6251

Le capteur de mesure de niveau PR 6251 est conçu pour peser facilement des silos...

Le capteur de mesure de niveau PR 6251 est conçu pour peser facilement des silos et des cuves horizontales. Il offre toutes les conditions pour un fonctionnement parfait sans le moindre réglage pendant des années. Pour les zones Ex 1, 2, 20, 21, 22, DIV 1.