Systèmes de dosage | Systèmes de remplissage
Les solutions de dosage de Sartorius comprennent des systèmes de pesage électronique et de contrôle qui intègrent des fonctions de traitement en lots et des outils logiciels, pour le contrôle du dosage automatique, les dosages manuels et d’autres étapes de production. La conception et les performances se basent sur les exigences spécifiques au secteur de l’industrie orientée processus. L’équipement modulaire et les...
Systèmes d’inspection aux rayons X
Les systèmes d’inspection à rayons X de Sartorius fonctionnent avec une très grande précision et peuvent ainsi détecter plusieurs contaminants, comme les métaux, le verre, les pierres, etc. et détectent des produits contaminés et les déchargent en toute sécurité. Les deux processus sont réalisés automatiquement et sont documentés de telle sorte que les données sont disponibles sur le long terme pour l’évaluation...
Plates-formes de pesée
Du modèle de base compact pour les balances pour paillasse aux balances au sol et aux pèse-palettes robustes, des plates-formes de pesage numériques haute résolution aux bascules surbaissées conformes aux exigences du secteur pharmaceutique, faites votre choix ! À l’instar des capteurs de pesage, les plates-formes Sartorius proposent une grande adaptabilité, leur permettant d’être utilisées avec d’autres gammes de...
Outils logiciels
Notre logiciel et nos outils matériels couvrent toutes les exigences de connexion et de mise en réseau des balances, analyseurs et capteurs. Les interfaces de données PC de Sartorius offrent une large gamme de modules logiciels pour connecter presque n’importe quel équipement de mesure avec une interface série via des réseaux aux systèmes d’assurance qualité ou même aux systèmes de base de données spécifiques au...
Détecteurs de métaux
Les détecteurs de métaux de Sartorius assurent le contrôle parfait de la qualité , des processus de produit sûrs et, avant tout, la protection des consommateurs par l’expédition irréprochable de produits. Vos processus doivent satisfaire ces exigences à 100 % chaque jour. Le principal problème est posé par les contaminations métalliques des produits. Conformément aux réglementations HACCP, les points de contrôles...
Balances pour zones dangereuses (EX)
L’équipement de pesage antidéflagrants de Sartorius met au point des matériels électriques et non électriques avec divers modes de protection afin de répondre aux exigences du marché. Les balances antidéflagrantes à sécurité intrinsèque allient les algorithmes de filtre les plus précis pour des données de pesage fiables à une fonctionnalité unique et à la convivialité pour l’opérateur. Également disponible en acier...
Contrôleur de processus
Les contrôleurs de processus de Sartorius regroupent les caractéristiques des indicateurs de processus avec la fonctionnalité de puissants contrôleurs de système. La programmabilité accessible à l’utilisateur rend ces contrôleurs extrêmement flexibles pour les adapter aux modifications des conditions du processus.